압력 스위치, KPR5
060-117466
조절범위 [bar] Pe: 6.00 - 18.00, 차압 압력 [bar]: 1.00 - 2.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 20.0
조절범위 [bar] Pe: 6.00 - 18.00, 차압 압력 [bar]: 1.00 - 2.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 20.0
총 중량 | 0.34 Kilogram |
순중량 | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702428011839 |
총 중량 | 0.34 Kilogram |
순중량 | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702428011839 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
동일제품 | 060-514266 |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE LLC CDC EURO-TYSK LVD UKCA |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 |
압력연결 표준 | DIN 8906 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP30 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 18 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 6 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 261 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 87 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 2.5 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 36 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 14.5 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 20 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 290 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KPR5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
동일제품 | 060-514266 |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE LLC CDC EURO-TYSK LVD UKCA |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 |
압력연결 표준 | DIN 8906 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP30 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 18 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 6 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 261 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 87 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 2.5 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 36 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 14.5 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 20 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 290 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KPR5 |