압력 스위치, KP36

060-113766

조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0

제품 세부정보

총 중량 0.336 Kilogram
순중량 0.293 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146666

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E31024
MH27572
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP30
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 14 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 2 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 203 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 29 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대] 4 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.7 bar
차압 압력 [psi] [최대] 58 psi
차압 압력 [psi] [최소] 10 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 22 bar
최대 시험 압력 [psig] 319 psig
최대 작동 압력 [bar] 17 bar
최대 작동 압력 [psig] 245 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc
형식 KP36

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality