솔레노이드 코일, BC230C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 멀티 팩

042N7518

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.176 Kilogram
순중량 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 042N7518
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 220 V
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 BC230C
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 50Hz [VA] 25 VA
전력 소비 60Hz [VA] 19 VA
전력 소비 [W] 50Hz 12 W
전력 소비 [W] 60Hz 9.5 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 230 V
최소 공급 전압 50Hz [V] 220 V
최소 공급 전압 60Hz [V] 220 V
코일 연결 DIN 스페이드
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 45 pc
형식 BC230C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality