앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210C, G, 3/4, PTFE, 기능: NC

042N4405

본체재료: 청동

Product details

총 중량 1.774 Kilogram
순중량 1.288 Kilogram
Volume 3.768 Liter
EAN 5702423194247

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 11.5 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 10 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP 서류 제품 이름 AV210 bronze
기능 NC
내, 외부 연결 내부
밀봉재료 PTFE
본체재료 청동
서비스 가능 Ext. operat. valve spare parts
연결 사이즈 [in] 3/4
연결유형 G
오리피스 사이즈 [mm] 20 mm
작동 피스톤(각도)
제어 압력 범위 [bar] [최대] 10 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소] 4 bar
제어 압력 범위 [psig] [최대] 145 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소] 58 psig
제품 액세서리 Ext. operat. valve accessories
제품군 Externally operated valves
제품명 앵글 시트형 외부 기동식 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
중온 범위 [°C] [최대] 180 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 356 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 16 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
최대 시험 압력 [bar] 24 bar
최대 시험 압력 [psig] 348 psig
최대 작동 압력 [bar] 16 bar
최대 작동 압력 [psig] 232 psig
컨트롤 헤드 직경 [mm] 63 mm
폐쇄 유입 방향과 반대로
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 4 pc
형식 AV210C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality