솔레노이드 코일, AY240C, US 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 멀티 팩

042N4230

전기적 연결: US 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.11 Kilogram
순중량 0.099 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702423272433

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 MH29671
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 208 V
규정 준수 UL 429
동일제품 042N8230
부품 프로그램 이름 EV220S
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
cURus
액츄에이터 사이즈 9 mm
예비 부품 번호 042N4230
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 AY240C
전기 커넥터 2 x 스페이드
전기적 연결 US 스페이드
전기적 연결 크기 0.25 in
전력 소비 50Hz [VA] 16 VA
전력 소비 60Hz [VA] 16 VA
전력 소비 [W] 50Hz 8 W
전력 소비 [W] 60Hz 8 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 240 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 240 V
최소 공급 전압 50Hz [V] 208 V
최소 공급 전압 60Hz [V] 208 V
코일 연결 US 0.25 in 스페이드
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 AY240C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality