예비 부품, 9-22 코일 AB/AC, 케이블 플러그

042N0139

형식: 예비 부품, 제품 용도: 9-22 코일 AB/AC, 유형 명칭: 케이블 플러그, 케이블 플러그

제품 세부정보

총 중량 0.026 Kilogram
순중량 0.026 Kilogram
Volume 0.032 Liter
EAN 5702422119463

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 33a08c9f-9082-4cc7-8c13-e30d496fdac8
Supply voltage [V] DC 250 V
UK RoHS compliance Out of scope
가스켓 재료 NBR
가스켓 종류 평형
공급 전압 [V] AC 250 V
공급 전압 [V] DC 250 V
단자대의 재료 PA
도체 크기. 최대 [mm2] 1.5 mm²
본체재료 PA
본체종류 불투명
승인 CE
UKCA
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 케이블 플러그
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 형식 산업형
전선 홀더의 재료 PA
접점 2 + PE
접점의 재료 CuZn(Sn 도금)
제품 용도 9-22 코일 AB/AC
제품군 Solenoid coil accessories
제품명 케이블 플러그
주변 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 운전 전류 [A] 16 A
최대 접점 저항 [mOhm] 4 mOhm
케이블 직경 [in] [최대] 0.28 in
케이블 직경 [in] [최소] 0.18 in
케이블 직경 [mm] [최대] 7 mm
케이블 직경 [mm] [최소] 4.5 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 100 pc
플러그 유형 GM 209 J
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality