솔레노이드 밸브, EVRA 40
042H1142
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 28.900, Kv 값 [m³/h]: 25.000
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 28.900, Kv 값 [m³/h]: 25.000
총 중량 | 4.926 Kilogram |
순중량 | 4.52 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053846 |
총 중량 | 4.926 Kilogram |
순중량 | 4.52 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053846 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 28.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 25 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 서보-피스톤 |
본체재료 | 주철 |
부품 프로그램 이름 | EVRA / EVRAT |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 예 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 기준, 배출구 | ANSI 36.10 |
연결 기준, 유입구 | ANSI 36.10 |
연결재료 | 강철 |
오리피스 사이즈 [mm] | 25.4 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 21 bar |
최대OPD[bar] 12W AC | 25 bar |
최대OPD[bar] 20W DC | 14 bar |
최대OPD[psi] 14W AC | 300 psi |
최소ODP [bar] | 0.2 bar |
최소ODP [psi] | 2.9 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | EVRA 40 |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 28.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 25 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 서보-피스톤 |
본체재료 | 주철 |
부품 프로그램 이름 | EVRA / EVRAT |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 예 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 기준, 배출구 | ANSI 36.10 |
연결 기준, 유입구 | ANSI 36.10 |
연결재료 | 강철 |
오리피스 사이즈 [mm] | 25.4 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 21 bar |
최대OPD[bar] 12W AC | 25 bar |
최대OPD[bar] 20W DC | 14 bar |
최대OPD[psi] 14W AC | 300 psi |
최소ODP [bar] | 0.2 bar |
최소ODP [psi] | 2.9 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | EVRA 40 |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |