유분리기, OUB 1

040B0010

회귀연결의 유형: 플레어

제품 세부정보

총 중량 1.15 Kilogram
순중량 0.929 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042174

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP 서류 제품 이름 OUB 1 - 4
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
냉매 R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
배출구 사이즈 [in] 3/4 in - 16 UNF
배출구 연결 유형 유니언 너트
서비스 가능 OUB 예비 부품
순 용적 [l] 0.52 L
순 용적 [미국식 gal] 0.14 gal
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
승인 파일명 냉매 유분리기 169N
오일 저장소 용적 [l] 0.1 L
오일 저장소 용적 [미국식 foz] 3.38 Fluid Ounce US
유입 방향 표시기 음각 오일/입력/출력
유입구 사이즈 [in] 3/4 in - 16 UNF
정격 용량 R134a [kW] 2.5 kW
정격 용량 R22 [kW] 3.1 kW
정격 용량 R404A/R507 [kW] 3.5 kW
정격 용량 R407C [kW] 4.4 kW
제품 액세서리 Oil Management assesories
제품군 Oil separators
제품명 유분리기
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 248 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 시험 압력 [bar] 40 bar
최대 시험 압력 [psig] 580 psig
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
추가 정보 유니언 제외
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 4 pc
형식 OUB 1
회귀연결의 유형 플레어
회수 연결 사이즈 [in] 7/16 in - 20 UNF
흡입구 연결 유형 유니언 너트

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality