전자식 팽창 밸브 코일, ETS 6

034G5105

공급 전압 [V] DC: 12, 제품 용도: ETS 6, 전기 커넥터: JST XHP-6, 케이블 길이 [m]: 0.700

제품 세부정보

총 중량 0.14 Kilogram
순중량 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825474

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 후보 목록 물질 Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP 서류 번호 f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP 서류 제품 이름 Electric control valve coil(8)
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
UL 등급 UL CLASS 105 (A)
공급 전압 [V] DC 12 V
동일제품 034G5100
보호관 길이 [mm] 600 mm
부품 프로그램 이름 ETS 6
서비스 가능 아니요
승인 CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
외함 정격 IP IP66
전기 커넥터 JST XHP-6
전력 소비 [W] 3 W
전류 범위 [A] 0.26 A
절연 등급 E
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품 용도 ETS 6
제품군 Expansion valves
제품명 전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in] 27.5 in
케이블 길이 [m] 0.7 m
코일 저항 [Ohm] 46
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 ETS 6
호환 가능한 댄포스 제어기 EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality