전기식 팽창 밸브, ETS 6 - 40

034G5065

연결유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 7.94, 배출구 사이즈 [mm]: 7.94

제품 세부정보

총 중량 0.078 Kilogram
순중량 0.05 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825481

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
MOPD[bar/psi] 21 bar
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
냉매 온도 [ºC] [최대] 70 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -30 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 158 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -22 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
하프 스텝(권장)
마이크로스텝
동일제품 034G5060
모터 타입 영구 자석 스테퍼 모터
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 5/16 in
배출구 사이즈 [mm] 7.94 mm
부품 프로그램 이름 ETS 6
서비스 가능 아니요
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
ETS 6 수동 코일
승인 CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
연결유형 연납, ODF
연결재료 구리
오리피스 사이즈 [mm] 4 mm
유입 방향 바이플로우
유입구 사이즈 [in] 5/16 in
유입구 사이즈 [mm] 7.94 mm
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
정격 용량 R134a [kW] 30.6 kW
정격 용량 R134a [TR] 8.7 TR
정격 용량 R22 [kW] 39.1 kW
정격 용량 R22 [TR] 11.12 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 27.6 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 7.85 TR
정격 용량 R407C [kW] 40.2 kW
정격 용량 R407C [TR] 11.43 TR
정격 용량 R410A [kW] 46 kW
정격 용량 R410A [TR] 13.08 TR
정격 용량 조건 [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
정격 용량 조건 [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
총 단계 480(하프 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 16 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 6 s
최대 작동 압력 [bar] 47 bar
최대 작동 압력 [psig] 681 psig
최대OPD [bar] 21 bar
최대OPD [psig] 305 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 ETS 6 - 40
호환 가능한 댄포스 제어기 EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality