전기식 팽창 밸브, ETS 25

034G4201

흡입구 연결 유형: 연납 ODF

Produktdetaljer

총 중량 1.027 Kilogram
순중량 0.864 Kilogram
Volume 3.356 Liter
EAN 5702428825771

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Faseinduktans [µH] 85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 100 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] 141 mA
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] 17 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.] 8.5 s
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kapsling (IP) IP67
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 660 psig
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD, reverseret [bar] 33 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 478.6 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] 1.3 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] 5.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%] 100 %
Motortype Bi-polar
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 93 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 27 TR
Nominel kapacitet R22 [TR] 34 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 88 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 25 TR
Nominel kapacitet R407C [TR] 37 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 144 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 41 TR
Note til nom. kap. Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-dossier produktnavn ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Spænding [V] DC [Maks.] 13.8 V
Spænding [V] DC [Min.] 11.5 V
Step mode 2-faset fuldt trin
Tilslutningsmateriale Kobber
Total ant. steps 2.625 (fulde trin)
Type ETS 25
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
균형 포트 [예/아니요] 아니요
냉매 온도 [ºC] [최대] 65 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 150 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납 ODF
서비스 가능 스테퍼 밸브 예비 부품
유입 방향 바이플로우
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유체그룹 2
저항 [kOhm] 0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
정격 용량 R22 [kW] 117 kW
정격 용량 R407C [kW] 129 kW
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
포장 형식 멀티 팩
흡입구 연결 유형 연납 ODF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality