전자식 팽창 밸브 코일, ETS 5M

034G3808

제품 용도: ETS 5M, 전기 커넥터: JST XHP-6, 케이블 길이 [m]: 2.7

제품 세부정보

총 중량 0.134 Kilogram
순중량 0.105 Kilogram
EAN 5702428680615

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 12 V
모터 타입 Uni-polar
부품 프로그램 이름 ETS 5M
서비스 가능 아니요
외함 정격 IP IP66
전기 커넥터 JST XHP-6
전력 소비 [W] 4.1 W
전류 범위 [A] 0.24 A
절연 등급 B
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품 용도 ETS 5M
제품군 Expansion valves
제품명 전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in] 106.3 in
케이블 길이 [m] 2.7 m
코일 저항 [Ohm] 50
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 ETS 5M
호환 가능한 댄포스 제어기 EIM 336

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality