전자식 팽창 밸브 코일, ETS 5M

034G3804

공급 전압 [V] DC: 12, 제품 용도: ETS 5M, 전기 커넥터: JST XHP-6, 케이블 길이 [m]: 1

제품 세부정보

총 중량 0.097 Kilogram
순중량 0.068 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428652629

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 12 V
공급 전압 [V] DC 12 V
모터 타입 Uni-polar
부품 프로그램 이름 ETS 5M
서비스 가능 아니요
전기 커넥터 JST XHP-6
전력 소비 [W] 4.1 W
전류 범위 [A] 0.24 A
절연 등급 B
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품 용도 ETS 5M
제품군 Expansion valves
제품명 전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in] 39.37 in
케이블 길이 [m] 1 m
코일 저항 [Ohm] 50
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 ETS 5M
호환 가능한 댄포스 제어기 EIM 336

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality