전기식 팽창 밸브, ETS 175L

034G3601

흡입구 연결 유형: 연납 ODF

제품 세부정보

총 중량 2.024 Kilogram
순중량 1.833 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162282861

 

Approval file name MH7648
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 10.5 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow characteristic S-shape
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Kv 값 [m³/h] 9.1 m³/h
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 377 psi
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호 c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP 서류 제품 이름 ETS 175L-550L with sight glass
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Voltage [V] DC 12 V
구분 I
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
냉매 온도 [ºC] [최대] 70 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 158 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
모터 타입 양극형
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1 3/8 in
배출구 연결 유형 연납 ODF
본체재료 황동
사이트 글라스
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 200 mA
상 전류 (피크) [mA] 283 mA
서비스 가능 스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL 인정
승인 파일명 MH7648
연결재료 구리
외함 정격 IP IP67
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 Arrow embossed
유입구 사이즈 [in] 1 3/8 in
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
저항 [kOhm] 0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
정격 용량 R134a [kW] 595 kW
정격 용량 R134a [TR] 169 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 718 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 204 TR
정격 용량 R407C [kW] 1042 kW
정격 용량 R407C [TR] 296 TR
정격 용량 R513A [kW] 647 kW
정격 용량 R513A [TR] 184 TR
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 3810(풀 스텝)
최대 운전 전류 [A] 0.5 A
최대 작동 압력 [bar] 37 bar
최대 작동 압력 [psig] 536 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 6.5 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 26 bar
최대OPD [psi] 377 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ETS 175L
호환 가능한 댄포스 제어기 AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
흡입구 연결 유형 연납 ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality