전기식 팽창 밸브, ETS 100

034G0505

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 5/8 in

제품 세부정보

총 중량 2.086 Kilogram
순중량 1.766 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827300

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호 c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP 서류 제품 이름 ETS 50-100 with sight glass
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
구분 I
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
냉매 온도 [ºC] [최대] 65 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 150 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
모터 타입 양극형
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1 5/8 in
배출구 연결 유형 연납 ODF
사이트 글라스
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 100 mA
상 전류 (피크) [mA] 141 mA
서비스 가능 스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
연결재료 바이메탈: 강철/구리
외함 정격 IP IP67
유입 방향 바이플로우
유입구 사이즈 [in] 1 5/8 in
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
저항 [kOhm] 0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
전압 [V] DC [최대] 13.8 V
전압 [V] DC [최소] 11.5 V
정격 용량 R134a [kW] 316.5 kW
정격 용량 R134a [TR] 91.2 TR
정격 용량 R22 [kW] 400.4 kW
정격 용량 R22 [TR] 115.4 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 300.5 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 86.6 TR
정격 용량 R407C [kW] 447.8 kW
정격 용량 R407C [TR] 128.7 TR
정격 용량 R410A [kW] 488.4 kW
정격 용량 R410A [TR] 140.9 TR
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 3530(풀 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 23 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 11.5 s
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 1.3 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 33 bar
최대OPD [psi] 478.6 psi
최대OPD 역방향 [bar] 33 bar
최대OPD 역방향 [psi] 478.6 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ETS 100
호환 가능한 댄포스 제어기 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
흡입구 연결 유형 연납 ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality