Válvula de expansión electrónica, ETS 100

034G0501

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in

제품 세부정보

Peso bruto 1.988 Kilogram
Peso neto 1.72 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702428827317

 

Balanced Port
Capacidad nominal R22 [kW] 400.4 kW
Capacidad nominal R407C [kW] 447.8 kW
Categoría I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Contain batteries No
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Longitud del cable [m] 2 m
Longitud del cable [pies] 6.6 ft
Presión de trabajo máx. [bar] 45.5 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Reparable Repuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ] 0.1 kOhm
SCIP 서류 번호 c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP 서류 제품 이름 ETS 50-100 with sight glass
Tamaño entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño salida [in] 1 3/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 65 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 150 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
단계 모드 2상 풀 스텝
모터 타입 양극형
방향 일자형
사이트 글라스
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 100 mA
상 전류 (피크) [mA] 141 mA
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
연결재료 바이메탈: 강철/구리
외함 정격 IP IP67
윤활유 호환성 MO
POE
전기적 연결 크기 4 핀
전압 [V] DC [최대] 13.8 V
전압 [V] DC [최소] 11.5 V
정격 용량 R134a [kW] 316.5 kW
정격 용량 R134a [TR] 91.2 TR
정격 용량 R22 [TR] 115.4 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 300.5 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 86.6 TR
정격 용량 R407C [TR] 128.7 TR
정격 용량 R410A [kW] 488.4 kW
정격 용량 R410A [TR] 140.9 TR
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 3530(풀 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 23 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 11.5 s
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 1.3 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 33 bar
최대OPD [psi] 478.6 psi
최대OPD 역방향 [bar] 33 bar
최대OPD 역방향 [psi] 478.6 psi
포장수량의 유형 1 pc
형식 ETS 100
호환 가능한 댄포스 제어기 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality