솔레노이드 밸브, EVR 6, 플레어, 1/2 in, 기능: NC

032L8079

본체재료: 황동, Kv 값 [m³/h]: 1, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.275 Kilogram
순중량 0.223 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428952545

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1.15 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 1 m³/h
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP 서류 제품 이름 EVR 2-8/EVO 100-102
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
구분 Art. 4, par. 3
기능 NC
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
동일제품 032L8084
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 사이즈 [mm] 12 mm
배출구 연결 유형 플레어
밸브 작동 서보-다이어프램
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EVR
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 아니요
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 6 mm
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 사이즈 [mm] 12 mm
유체그룹 1
2
유형 명칭 솔레노이드 밸브
윤활유 호환성 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 작동 압력 [bar] 45.2 bar
최대 작동 압력 [psig] 655 psig
최대OPD[bar] 10W AC 38 bar
최대OPD[bar] 20W DC 28 bar
최대OPD[bar] 코일 BJ/BX 38 bar
최대OPD[psi] 10W AC 550 psi
최대OPD[psi] 20W DC 406 psi
최대OPD[psi] 코일 BJ/BX 550 psi
최소ODP [bar] 0.03 bar
최소ODP [psi] 0.44 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 EVR 6
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality