솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, G, 2, 40.000 m³/h, NBR

032U7175

승인: DNVGL-CG-0339; CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

총 중량 5.13 Kilogram
순중량 4.729 Kilogram
Volume 7.875 Liter
EAN 5702423125173

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 46.2 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 40 m³/h
Product Name Description 솔레노이드 밸브
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄 균압 오리피스 옵션
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 NBR
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV220B 15 - 50
사양 요소 EV220B 50B G 2N NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 2
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 5000 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 10000 ms
오리피스 사이즈 [mm] 50 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 2 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV220B 50
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 [bar] [최대] 12 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 174 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.35 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 18 bar
최대 시험 압력 [psig] 261 psig
최대 작동 압력 [bar] 12 bar
최대 작동 압력 [psig] 174 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EV220B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality