솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, NPT, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U6514
승인: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US 등록, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
승인: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US 등록, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
총 중량 | 0.242 Kilogram |
순중량 | 0.229 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423031405 |
총 중량 | 0.242 Kilogram |
순중량 | 0.229 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423031405 |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.7 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 6 - 22 |
사양 요소 | EV220B 6B N 38E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/8 |
연결유형 | NPT |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 40 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 250 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 6 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/4 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 6 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 9.791 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 142 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 1.45 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 50 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 725 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 24.1 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 350 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV220B |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.7 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 6 - 22 |
사양 요소 | EV220B 6B N 38E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 3/8 |
연결유형 | NPT |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 40 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 250 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 6 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/4 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 6 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 9.791 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 142 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 1.45 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 50 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 725 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 24.1 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 350 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV220B |