솔레노이드 밸브, EV210B, 기능: NO, G, 1/4, 0.150 m³/h, EPDM
032U3636
승인: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
승인: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
총 중량 | 0.17 Kilogram |
순중량 | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423179473 |
총 중량 | 0.17 Kilogram |
순중량 | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423179473 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.17 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NO |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 |
140 °C/3.6 bar 저압 증기 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV210B |
사양 요소 | EV210B 2B G 14E NO000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/4 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 2 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 5/64 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210B 2 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 12 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 174 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 52.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 761 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 35 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV210B |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.17 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NO |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 |
140 °C/3.6 bar 저압 증기 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV210B |
사양 요소 | EV210B 2B G 14E NO000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/4 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 2 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 5/64 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210B 2 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 12 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 174 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 52.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 761 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 35 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV210B |