솔레노이드 밸브, EV212B, 기능: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3590

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.309 Kilogram
순중량 0.293 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428903349

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.64 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 0.55 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
가짓수 2/2
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Technical & Soft Water
밀봉재료 FKM
본체재료 스테인레스강
사양 요소 EV212B 4.5SS G 14F NC000
승인 DNVGL-CG-0339
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1/4
연결유형 G
연결재료 스테인레스강
연결표준 ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm] 4.5 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/16 in
유체그룹 1
유형 명칭 EV212B 4.5
작동 직기동
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 50 °C
주변 온도 최대 [°F] 122 °F
중온 범위 [°C] [최대] 50 °C
중온 범위 [°C] [최소] 0 °C
중온 범위 [°F] [최대] 122 °F
중온 범위 [°F] [최소] 32 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 시험 압력 [bar] 16 bar
최대 시험 압력 [psig] 232 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 EV212B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality