솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM
032U1251
승인: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
승인: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
총 중량 | 0.31 Kilogram |
순중량 | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423015740 |
총 중량 | 0.31 Kilogram |
순중량 | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423015740 |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.5 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
SCIP 서류 제품 이름 | EV220B 6-22 brass NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
동일제품 | 032U2251 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 6 - 22 |
사양 요소 | EV220B 10B G 12E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 50 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 300 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 10 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 10 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 20 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 290 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 1.45 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 30 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 435 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 20 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 290 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV220B |
Application | Open |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.5 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
SCIP 서류 제품 이름 | EV220B 6-22 brass NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
동일제품 | 032U2251 |
매질 권장사항 | Water & Brine |
매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
밀봉재료 | EPDM |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV220B 6 - 22 |
사양 요소 | EV220B 10B G 12E NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결재료 | 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 50 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 300 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 10 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV220B 10 |
작동 | 서보 운전(다이어프램) |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 20 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.1 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 290 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 1.45 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 30 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 435 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 20 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 290 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | EV220B |