솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

032U1238

승인: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.242 Kilogram
순중량 0.219 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423004218

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.8 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 0.7 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
SCIP 서류 제품 이름 EV220B 6-12 brass NO - solenoid valve
가짓수 2/2
기능 NO
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Water & Brine
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 EPDM
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV220B 6 - 22
사양 요소 EV220B 6B G 38E NO000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 DNVGL-CG-0339
GL
PZH
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 3/8
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 40 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 250 ms
오리피스 사이즈 [mm] 6 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 1/4 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV220B 6
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 100 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 212 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.1 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 1.45 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 EV220B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality