솔레노이드 밸브, EVR 18, 연납, ODF, 7/8 in, 기능: NC

032L1004

본체재료: 황동, Kv 값 [m³/h]: 3.9, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.903 Kilogram
순중량 0.647 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428952477

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.5 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 3.9 m³/h
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP 서류 제품 이름 EVR 10-22
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
구분 Art. 4, par. 3
기능 NC
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
밸브 작동 서보-다이어프램
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EVR
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 15 mm
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유체그룹 1
2
유형 명칭 솔레노이드 밸브, 연납
윤활유 호환성 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 45.2 bar
최대 작동 압력 [psig] 655 psig
최대OPD[bar] 10W AC 38 bar
최대OPD[bar] 20W DC 20 bar
최대OPD[bar] 코일 BJ/BX 38 bar
최대OPD[psi] 10W AC 550 psi
최대OPD[psi] 20W DC 290 psi
최대OPD[psi] 코일 BJ/BX 550 psi
최소ODP [bar] 0.03 bar
최소ODP [psi] 0.44 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 EVR 18
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality