솔레노이드 밸브, EV310A, 기능: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032H8089

본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 3/2

제품 세부정보

총 중량 0.098 Kilogram
순중량 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423053865

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.09 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 0.08 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP 서류 제품 이름 EV310A - solenoid valve
가짓수 3/2
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 FKM
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV310A
사양 요소 EV310A 1.8B G 18F NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터 A
액츄에이터 사이즈 9 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm] 9 mm
연결 사이즈 [in] 1/8
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 10 ms
오리피스 사이즈 [mm] 1.8 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 5/64 in
유입 방향 표시기 음각 A-P-R
유체그룹 1
유형 명칭 EV310A 1.8
작동 직기동
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 50 °C
주변 온도 최대 [°F] 122 °F
중온 범위 [°C] [최대] 100 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 212 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 [bar] [최대] 8 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 116 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 20 cSt
최대 시험 압력 [bar] 12 bar
최대 시험 압력 [psig] 174 psig
최대 작동 압력 [bar] 8 bar
최대 작동 압력 [psig] 116 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 EV310A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality