솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM

032H8014

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

승인: PZH, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.122 Kilogram
순중량 0.117 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050062

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.2 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 0.17 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP 서류 제품 이름 EV210A B - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Water & Brine
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 EPDM
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV210A
사양 요소 EV210A 2.5B G 14E NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 PZH
액츄에이터 A
액츄에이터 사이즈 9 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm] 9 mm
연결 사이즈 [in] 1/4
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 10 ms
오리피스 사이즈 [mm] 2.5 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/32 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 음각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV210A 2.5
작동 직기동
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 50 °C
주변 온도 최대 [°F] 122 °F
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 248 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 20 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 290 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 20 cSt
최대 시험 압력 [bar] 6 bar
최대 시험 압력 [psig] 87 psig
최대 작동 압력 [bar] 4 bar
최대 작동 압력 [psig] 58 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 EV210A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality