Preheaters, FPHE 5, 6.00 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5004

FPHE 5 STANDARD

제품 세부정보

총 중량 0.106 Kilogram
순중량 0.105 Kilogram
Volume 0.137 Liter
EAN 5702425091452

 

Capacity [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing valve 없음
Connections G 1/8
Contain batteries No
Cut in temperature [°C] 60 °C
Cut out temperature [°C] 32 °C
Description FPHE 5 STANDARD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Neck diameter [mm] 18.5 mm
PTC element 1 x 70
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP 서류 제품 이름 Oil preheaters FPHE 5 other
Supply voltage [V] 230 V
Supply voltage [V] [Max] 255 V
Supply voltage [V] [Min] 180 V
Thermostat 60/32
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 13
21
UL evaluated Out of scope
승인 CE
Intertek Semko
제품군 Preheaters
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 FPHE 5

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality