Water nozzles, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hollow

030L6560

SL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24

제품 세부정보

총 중량 20.1 Gram
순중량 18.1 Gram
Volume 0.023 Liter
EAN 5715162701096

 

Capacity [l/h] 1.81 L/h
Capacity [USgal/h] 0.55 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
LE anti-drip valve ¿¹
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 14 bar tap water
SCIP 서류 번호 d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP 서류 제품 이름 SL nozzles
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Hollow
spray pattern marking H
UL evaluated Out of scope
스레드 12/24 UNC
승인 CE
제품군 Water nozzles
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 SL

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality