Hago Oil Nozzles, SS, 6.50 gal/h, 60 °, Semi solid

030G6753

NOZZLE 6.50 GPH 60° SS

제품 세부정보

총 중량 0.028 Kilogram
순중량 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425194610

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 6.5 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description NOZZLE 6.50 GPH 60° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter mesh 120
Filter type 여과기
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP 서류 제품 이름 Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Specification point 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
승인 CE
UL
재질 유형 Steel
제품군 Hago Oil Nozzles
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 SS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality