Hago Oil Nozzles, 0.85 gal/h, 80 °, Hollow

030G6218

NOZZLE 0.85 GPH 80° H

제품 세부정보

총 중량 0.028 Kilogram
순중량 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193194

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 0.85 gal/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description NOZZLE 0.85 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter grade [µm] 30-40
Filter type P-Sinter
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
SCIP 서류 제품 이름 Hollow Cone 0.65-80°-H
Specification point 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°] 80 °
Spray pattern Hollow
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
승인 UL
재질 유형 Steel
제품군 Hago Oil Nozzles
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 H

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality