Oil Nozzles, OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0109

1.25GAL 60B OD

제품 세부정보

총 중량 0.032 Kilogram
순중량 0.032 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425004049

 

Capacity [kg/h] 4.71 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 1.25 gal/h
CE evaluated Yes
CEN 없음
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 1.25GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 75
Filter type Sinter
LE anti-drip valve 없음
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP 서류 제품 이름 OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
UL evaluated Out of scope
승인 CE
재질 유형 Brass
제품군 Oil Nozzles
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 OD B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality