밸브 스테이션, ICF 20-2-121H, 20 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L3810

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 세부정보

총 중량 3.91 Kilogram
순중량 3.45 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545048

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 밸브 스테이션
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
모듈 1 Solenoid valve
모듈 1 유형 ICFE 20-H
모듈 2 Blank 상단 커버
모듈 2 유형 ICFB 20
방향 일자형
본체재료 강철
서비스 가능 ICF 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
연결 사이즈 [in] 3/4 in
연결 사이즈 [mm] 20 mm
연결유형 소켓 용접
연결재료 강철
연결표준 ASME B 16.11
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 코드 ICF ICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
제품 액세서리 ICF 액세서리
제품군 Multifunction valves
제품의 설명 제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표면도장 Zn (TLP)
형식 ICF 20-2-121H

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality