보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
027L3016 장바구니에 추가되었습니다
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
밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11
027L3016
연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120