밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 연결표준: EN 10220

027L3011

연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 세부정보

총 중량 10.302 Kilogram
순중량 9.736 Kilogram
Volume 26.426 Liter
EAN 5702428240673

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 II
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
모듈 1 스톱 밸브
모듈 1 유형 ICFS 20
모듈 2 필터
모듈 2 유형 ICFF 20
모듈 3 솔레노이드 밸브
모듈 3 유형 ICFE 20
모듈 4 수동 개방
모듈 4 유형 ICFO 20
모듈 5 수동 조절 밸브
모듈 5 유형 ICFR 20A
모듈 6 스톱/체크 밸브
모듈 6 유형 ICFN 20
방향 일자형
본체재료 강철
서비스 가능 ICF 예비 부품
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
연결 사이즈 [in] 1 in
연결 사이즈 [mm] 25 mm
연결유형 버트 용접
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 코드 ICF ICF-20-6-25DSXFXEXOXRANX62XX
장치
제품 액세서리 ICF 액세서리
제품군 Multifunction valves
제품명 밸브 스테이션
제품의 설명 제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
측면 포트 수량 [개] 6 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in] 3/8 in
측면 포트 연결 유형 G
측면포트의 위치 P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표면도장 Zn (TLP)
형식 ICF 20-6-2RA

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality