Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

형식: ICAD 600A-TS, 제품 용도: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

총 중량 1.872 Kilogram
순중량 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Output configuration NPN Transistor
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
공급 전압 [V] DC 24 V
공급 전압 부하 [A] 1.2 A
공급 전압 허용공차 [%] [최대] 10 %
공급 전압 허용공차 [%] [최소] -15 %
공급 케이블 사이즈 [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
공급 케이블 사이즈 [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
기능 Digital output
디지털 출력 (DO) [개] 3 pc
디지털 출력-부하 [Ohm] 50
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] 24 V
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] 5 V
디지털 출력-최대 부하 [mA] 50 mA
모터 타입 디지털 스테퍼 모터
방진방수 등급 Nema (~) 6
밸브 작동 Modulating;ON/OFF
부품 프로그램 이름 ICMTS
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] 200
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] 10000
승인 CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] 10 V
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] 2 V
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
외함 정격 IP IP67
제어 케이블 사이즈 [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
제어 케이블 사이즈 [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
제품 액세서리 ICAD 액세서리
제품 용도 ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 Actuator
제품의 설명 액츄에이터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
총 단계 250(풀 스텝)
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] 250
케이블 길이 [in] 60 in
케이블 길이 [m] 1.5 m
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표시 유형 LCD
형식 ICAD 600A-TS
호환 가능한 댄포스 제어기 EKC 326A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality