Actuator, ICAD 600A

027H9075

형식: ICAD 600A, 제품 용도: ICM 32; ICM 25; ICM 20

제품 세부정보

총 중량 1.836 Kilogram
순중량 1.384 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428904957

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Output configuration NPN Transistor
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
공급 전압 [V] DC 24 V
공급 전압 부하 [A] 1.2 A
공급 전압 허용공차 [%] [최대] 10 %
공급 전압 허용공차 [%] [최소] -15 %
공급 케이블 사이즈 [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
공급 케이블 사이즈 [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
기능 Digital output
디지털 출력 (DO) [개] 3 pc
디지털 출력-부하 [Ohm] 50
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] 24 V
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] 5 V
디지털 출력-최대 부하 [mA] 50 mA
부품 프로그램 이름 ICM
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] 200
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] 10000
승인 CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] 10 V
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] 2 V
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
외함 정격 IP IP67
제어 케이블 사이즈 [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
제어 케이블 사이즈 [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
제품 용도 ICM 20
ICM 25
ICM 32
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 Actuator
제품의 설명 액츄에이터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] 250
케이블 길이 [in] 60 in
케이블 길이 [m] 1.5 m
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표시 유형 LCD
형식 ICAD 600A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality