열회수 밸브, CTR 20

027H7244

냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 20, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 3.678 Kilogram
순중량 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 20 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
SCIP 서류 제품 이름 CTR 20
냉매 R744
서비스 가능 Electric valve spare parts
승인 CE
EAC
연결 납땜 사이즈 [in] 1 1/8 in
연결 사이즈 [mm] 25 mm
연결 용접 사이즈 [in] 1 in
연결표준 EN10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -32 °F
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 전기 조절 밸브
제품의 설명 열회수 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] 3 bar
차압 압력 설정 범위 [psi] 43 psi
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [bar] 3 bar
최대OPD [psig] 43 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 CTR 20

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality