다기능 밸브 몸체, ICV 50

027H5120

제품의 설명: 다기능 밸브 몸체, 형식: ICV 50, 제품 용도: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

제품 세부정보

총 중량 5.3 Kilogram
순중량 4.764 Kilogram
Volume 17.8 Liter
EAN 5702428242707

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 다기능 밸브 몸체
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
냉매 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
밸브 작동 기능 모듈
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 ICLX
ICM
ICS
상표 ICV Flexline
서비스 가능 ICM / ICS / ICLX 예비 부품
승인 EAC
연결 사이즈 [in] 2 in
연결 사이즈 [mm] 50 mm
연결유형 버트 용접
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
제품 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도 ICLX 50
ICM 50
ICS 50
제품군 Multifunction valves
제품의 설명 다기능 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ICV 50

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality