기능 모듈, ICM 40-B, 강철

027H4181

Kv 값 [m³/h]: 26.000, 제품 용도: ICV 40

제품 세부정보

총 중량 3.584 Kilogram
순중량 3.2 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237529

 

Cv 값 [gal/min] 30.16 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 26 m³/h
Product Name Description 기능 모듈
REACH 후보 목록 물질 No
개방/폐쇄 시간 [s] 10 s
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
배출구 연결 사이즈 [mm] 40 mm
밸브 작동 모터 운전
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 ICM
상표 ICV Flexline
서비스 가능 ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션 ICAD 설정 경유
다기능 도구 경유
작동기 시스템 ICAD 모터, 자석 연결
제품 액세서리 ICAD 액세서리
ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도 ICV 40
제품 용도 비고 상부 조립체 포함
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품의 설명 기능 모듈
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 볼트/오링
시트/오링
형식 ICM 40-B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality