파일럿 운전 서보 밸브, ICS3E 25-10, 20 mm, 버트 용접

027H1061

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: EN 10220, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, Kv 값 [m³/h]: 3.5

제품 세부정보

총 중량 4.434 Kilogram
순중량 4.226 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428287005

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 4.1 gal/min
Kv 값 [m³/h] 3.5 m³/h
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
방향 일자형
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 20 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브의 버전 특수 버전, ATEX
상부 덮개 3 기능 모듈
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 20 mm
유체그룹 1
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명 서보 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ICS3E 25-10
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality