Actuator, ICAD 1200B
027H0493
형식: ICAD 1200B, 제품 용도: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
형식: ICAD 1200B, 제품 용도: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
총 중량 | 2.67 Kilogram |
순중량 | 2.29 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513682 |
총 중량 | 2.67 Kilogram |
순중량 | 2.29 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513682 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Output configuration | Open drain |
Power supply | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP 서류 제품 이름 | ICAD 1200B |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
공급 전압 부하 [A] | 2 A |
공급 전압 허용공차 [%] [최대] | 10 % |
공급 전압 허용공차 [%] [최소] | -15 % |
기능 | Digital output |
디지털 출력 (DO) [개] | 3 pc |
디지털 출력-부하 [Ohm] | 60 |
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] | 24 V |
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] | 5 V |
디지털 출력-최대 부하 [mA] | 50 mA |
방진방수 등급 Nema (~) | 6 |
부품 프로그램 이름 | ICM |
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] | 250 |
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] | 10000 |
승인 |
CE FCC UKCA UL |
승인 문서 |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] | 20 mA |
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] | 4 mA |
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] | 10 V |
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] | 2 V |
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] | 20 mA |
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] | 4 mA |
온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 커넥터 | M12 |
제품 버전 | 01 |
제품 액세서리 | ICAD 액세서리 |
제품 용도 |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품의 설명 | 전기적 작동장치 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] | 500 |
통신의 유형 |
Bluetooth RS485 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | ICAD 1200B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Output configuration | Open drain |
Power supply | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP 서류 제품 이름 | ICAD 1200B |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
공급 전압 부하 [A] | 2 A |
공급 전압 허용공차 [%] [최대] | 10 % |
공급 전압 허용공차 [%] [최소] | -15 % |
기능 | Digital output |
디지털 출력 (DO) [개] | 3 pc |
디지털 출력-부하 [Ohm] | 60 |
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] | 24 V |
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] | 5 V |
디지털 출력-최대 부하 [mA] | 50 mA |
방진방수 등급 Nema (~) | 6 |
부품 프로그램 이름 | ICM |
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] | 250 |
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] | 10000 |
승인 |
CE FCC UKCA UL |
승인 문서 |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] | 20 mA |
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] | 4 mA |
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] | 10 V |
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] | 2 V |
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] | 20 mA |
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] | 4 mA |
온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 커넥터 | M12 |
제품 버전 | 01 |
제품 액세서리 | ICAD 액세서리 |
제품 용도 |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품의 설명 | 전기적 작동장치 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] | 500 |
통신의 유형 |
Bluetooth RS485 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | ICAD 1200B |