Actuator, ICAD 1200B

027H0490

형식: ICAD 1200B, 제품 용도: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, 통신의 유형: RS485

제품 세부정보

총 중량 2.675 Kilogram
순중량 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162687215

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Power supply Class 2
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP 서류 제품 이름 ICAD 1200B
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
공급 전압 부하 [A] 2 A
공급 전압 허용공차 [%] [최대] 10 %
공급 전압 허용공차 [%] [최소] -15 %
디지털 출력 (DO) [개] 3 pc
디지털 출력-부하 [Ohm] 60
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] 24 V
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] 5 V
디지털 출력-최대 부하 [mA] 50 mA
방진방수 등급 Nema (~) 6
부품 프로그램 이름 ICM
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] 250
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] 10000
승인 CE
FCC
UL
승인 문서 FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] 10 V
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] 2 V
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
외함 정격 IP IP67
전기 커넥터 M12
제품 버전 01
제품 액세서리 ICAD 액세서리
제품 용도 ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 Actuator
제품의 설명 전기적 작동장치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] 500
통신의 유형 Bluetooth
Display
RS485
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표시 유형 OLED
형식 ICAD 1200B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality