Actuator, ICAD 600B

027H0486

형식: ICAD 600B, 제품 용도: ICM 32; ICM 25; ICM 20

제품 세부정보

총 중량 2.03 Kilogram
순중량 1.65 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513620

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Output configuration Open drain
Power supply Class 2
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP 서류 제품 이름 ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
공급 전압 부하 [A] 1.2 A
공급 전압 허용공차 [%] [최대] 10 %
공급 전압 허용공차 [%] [최소] -15 %
기능 Digital output
디지털 출력 (DO) [개] 3 pc
디지털 출력-부하 [Ohm] 60
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최대] 24 V
디지털 출력-외부 공급 [V] d.c [최소] 5 V
디지털 출력-최대 부하 [mA] 50 mA
방진방수 등급 Nema (~) 6
부품 프로그램 이름 ICM
부하 아날로그 입력 전류 [Ohm] 250
부하 아날로그 입력 전압 [Ohm] 10000
승인 CE
FCC
UL
승인 문서 FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 입력 전류 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최대] 10 V
아날로그 입력 전압 옵션 [V] d.c (2) [최소] 2 V
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최대] 20 mA
아날로그 출력 옵션 [mA] (2) [최소] 4 mA
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
외함 정격 IP IP67
전기 커넥터 M12
제품 버전 01
제품 액세서리 ICAD 액세서리
제품 용도 ICM 20
ICM 25
ICM 32
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 Actuator
제품의 설명 전기적 작동장치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
최대 부하 아날로그 출력 [Ohm] 500
통신의 유형 Bluetooth
Display
Ethernet
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표시 유형 OLED
형식 ICAD 600B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality