ICAD 600; ICAD 900

027H0435

제품 용도: ICAD 600; ICAD 900, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 1.338 Kilogram
순중량 1.337 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428286664

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 케이블
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 번호 -
내, 외부 연결 내부
연결 사이즈 [mm] 12 mm
연결유형 M
유형 명칭 M12 안쪽 케이블 세트, 15m
제품 용도 ICAD 1200
ICAD 600
ICAD 900
제품군 ICAD accessories
케이블 길이 [in] 590.5 in
케이블 길이 [m] 15 m
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 8 암핀 및 4 암핀
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality