Hermetische filterdroger, DMT, Verkoperd staal

023Z8416

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Product details

Bruto težina 0.999 Kilogram
Neto težina 0.92 Kilogram
Zapremina 1.566 Liter
EAN 5702428940375

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
Drying Cap[Drops of Water]24°C R744:197
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flow capacity [kW] R744: 11.0
Flow capacity [TR] R744: 3.1
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Kapacitet kiselosti [g] 0.54 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.019 oz
Kategorija Art. 4, par. 3
LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Materijal priključka Čelik obložen bakrom
Materijal tela Čelik
Max. Working Pressure [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Može da se servisira NO
Neto zapremina [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.114 L
Nosač NO
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Oznaka tipa DMT 083S
Površina čvrstog jezgra [cm2] 118 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 18.29 in²
Product description Liquid line filter drier
Product group Filter driers
Product Name Description Hermetic filter drier
Quantity per packing format 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R744
Temperature range [°F] [max] 212 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
Type DMT
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 3/8 in
Zapremina oplate [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.17 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 59 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 3.57 in³
Šifra za veličinu uloška 08 cu.in.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality