밀폐형 필터 드라이어, DMT, 강철

023Z8405

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어

제품 세부정보

총 중량 1.369 Kilogram
순중량 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913157

 

Activated alumina [%] 0 %
Braket 아니요
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 후보 목록 물질 No
건조 용량[물방울 수]24°C R744:319
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R744
배출구 1 연결 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 강철
산성 용량 [g] 6.44 g
산성 용량 [oz] 0.227 oz
서비스 가능 아니요
솔리드 코어 용적 [cm3] 95 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 5.82 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 200 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 31.01 in²
순 용적 [l] 0.225 L
순 용적 [미국식 foz] 7.6 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 0.32 L
쉘 용적 [미국식 foz] 10.82 Fluid Ounce US
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] 델타 P=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] 델타 p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
연결재료 강철
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 용량 KW R744: 11.0
유입 용량 TR R744: 3.1
유입구 1 연결 사이즈 [in] 3/8 in
유형 명칭 DMT 133
제품 액세서리 일반 액세서리
제품군 Filter driers
제품명 밀폐형 필터 드라이어
제품의 설명 액관 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar] 155 bar
최대 작동 압력 [psig] 2248 psig
코어 크기 13 cu.in.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 DMT
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality