밀폐형 필터 드라이어, DCL, 구리

023Z0034

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 1.43 Kilogram
순중량 1.266 Kilogram
Volume 2.15 Liter
EAN 5702428159982

 

Activated alumina [%] 20 %
Braket 아니요
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 승인 파일명 SA6398
건조 용량[물방울 수]24°C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
건조 용량[물방울 수]52°C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
배출구 1 연결 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 강철
산성 용량 [g] 6.23 g
산성 용량 [oz] 0.22 oz
상표 ELIMINATOR
서비스 가능 아니요
솔리드 코어 용적 [cm3] 258 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 15.77 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 340 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 52.7 in²
순 용적 [l] 0.464 L
순 용적 [미국식 foz] 15.68 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 0.72 L
쉘 용적 [미국식 foz] 24.42 Fluid Ounce US
승인 UL
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] 델타 P=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] 델타 p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
연결재료 구리
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 160 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 표시기 라벨 인쇄 1방향 화살표
유입 용량 KW R134a: 59.9
R290: 72.2
R32: 91.4
R404A: 42.2
R407C: 61.4
R410A: 62.4
R507: 40.9
유입 용량 TR R134a: 17.0
R290: 20.5
R32: 26.0
R404A: 12.0
R407C: 17.5
R410A: 17.7
R507: 11.6
유입구 1 연결 사이즈 [in] 7/8 in
유체그룹 2
유형 명칭 DCL 307S
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 아니요
제품군 Filter driers
제품명 밀폐형 필터 드라이어
제품의 설명 액관 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar] 46 bar
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
코어 솔리드 코어
코어 크기 30 cu.in.
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 DCL
활성 알루미나/분자체 코어 [%] 20% / 80%
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality