필터 드라이어, 쉘, DCR

023U7053

연결재료: 강철

제품 세부정보

총 중량 5.232 Kg
순중량 4.898 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428249416

 

Braket 아니요
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 필터 드라이어, 쉘
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP 서류 제품 이름 Filters
UK RoHS compliance Out of scope
UL 승인 냉매 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 승인 파일명 SA6398
구분 I
냉매 R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
덮개 플러그
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 DCR
상표 ELIMINATOR
서비스 가능 DCR 예비 부품
순 용적 [l] 1.492 L
순 용적 [미국식 foz] 50.44 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 1.94 L
쉘 용적 [미국식 foz] 65.76 Fluid Ounce US
승인 CE
CSA
UKCA
UL
액 용량 [Kw] R1234ze: 150.9
R134a: 170.0
R404A: 119.6
R407C: 174.2
R410A: 176.9
R452A: 121.1
R507: 116.0
액 용량 [TR] R1234ze: 42.9
R134a: 48.3
R404A: 34.0
R407C: 49.5
R410A: 50.3
R452A: 34.4
R507: 33.0
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] 델타 P=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] 델타 p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
연결 납땜 사이즈 [in] 1 1/8 in
연결유형 버트 용접/연납, ODF
연결재료 강철
연결표준 ANSI/ASME B36.10M
오일프리 냉매 R134a
R513A
R515A
온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 160 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 표시기 라벨 인쇄 1방향 화살표
유체그룹 2
유형 명칭 DCR 0489
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 DCR 액세서리
제품군 Filter driers
제품의 설명 냉매 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar] 46 bar
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
코어 개수 1
코어 크기 48 cu.in.
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 1 컨버터
2 펠트 개스킷
8 볼트
형식 DCR

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality