필터 드라이어, 코어, DCR, 48-DM

023U1392

형식: DM, 가스켓 포함: 예

제품 세부정보

총 중량 0.686 Kilogram
순중량 0.565 Kilogram
Volume 2.111 Liter
EAN 5702428004817

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 후보 목록 물질 No
가스켓 포함
건조 용량[물방울 수]24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
건조 용량[물방울 수]52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
냉매 R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
부품 프로그램 이름 DCR
산성 용량 [g] 3.56 g
산성 용량 [oz] 0.126 oz
상표 ELIMINATOR
솔리드 코어 용적 [cm3] 727 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 44 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 612 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 95 in²
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
유형 명칭 48-DM
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Filter driers
제품명 필터 드라이어, 코어
코어 크기 48 cu.in.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 1 x Gasket (023U0743)
2 x 펠트 개스킷(633L5312)
형식 DM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality