필터 드라이어, 쉘, DCR

023U0999

연결재료: 강철

제품 세부정보

총 중량 22.96 Kilogram
순중량 19.62 Kilogram
Volume 67.887 Liter
EAN 5715162791554

 

Braket 아니요
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Port connection type NPT
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R744
UL 승인 파일명 UL-US-2417625-0
구분 II
냉매 R744
덮개 플러그
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 DCR
상표 ELIMINATOR
서비스 가능 DCR 예비 부품
순 용적 [l] 2.9 L
순 용적 [미국식 foz] 98 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l] 4 L
쉘 용적 [미국식 foz] 135 Fluid Ounce US
승인 CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
액 용량 [Kw] 524
액 용량 [TR] 149,00
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] 델타 P=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] 델타 p=0.07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
연결유형 버트 용접
연결의 크기 DN 40
연결재료 강철
연결표준 ANSI B 36.10 SCH 80
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -55 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -67 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 2
유형 명칭 DCR 09613Bd
제품 액세서리 DCR 액세서리
제품군 Filter driers
제품명 필터 드라이어, 쉘
최대 작동 압력 [bar] 90 bar
최대 작동 압력 [psig] 1305 psig
코어 개수 2
코어 크기 96 cu.in.
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in] 1/4 in
포함된 부품 1 Flat gasket
형식 DCR

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality